igus Robot Control
igus® Robot Control enables simple and intuitive robot programming and control and an easy entry into automation. Due to the modular design, different robot kinematics can be controlled, for example, delta robots, linear robots and multi-axis joint robots. The software can be used to simulate the individual movements of the robot on the 3D interface - the robot does not need to be connected for this step.
亮点

免费下载
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

支持使用示教编程功能配置机器人运功指令
适用于简单和复杂运动
所谓的"机器人示教编程" 按以下步骤进行:
- 手动将机器人移动到所需位置,然后保存。 
- 记录位置并确定接近位置的方式(线性、关节运动、基座方向或工具方向)。 
- 重复这些步骤,直到创建出所需的运动轨迹。 您可以通过数字输入和输出命令或程序流程命令来完成程序。 集成的程序编辑器可用于设置和编辑程序。 自己试试吧。 

预装运动学
只需选择您的运动学。 完成。
所有支持的机器人的运动学都已预装。 您无需测量或下载任何东西。 只需从产品数据库中选择相应的运动学参数,Digital Twin 即可投入使用。

安全箱
虚拟测试机器人的工作空间
使用安全箱功能,您可以在软件的 3D 表面标记一个虚拟房间,数字孪生体不得离开该房间。 用它来模拟围墙等障碍物,以测试空间条件。 该功能不是安全功能。

可选配带触摸屏的手持设备
选择适合您的设置。
您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。