实操机器人培训:RBTX Academy
多种规格: igus® Robot Control:基础培训
面向所有水平的实操机器人知识
RBTX Academy 提供两个级别的实操导向培训:面向初学者的基础培训和面向希望深入学习编程的进阶用户的专家培训。培训重点是在真实机器人上进行实操。培训涵盖 igus Robot Control 软件(可用于编程所有 igus 机器人),也涵盖众多其他合作品牌的机器人。由于小组人数最多 8 人,可以针对个人问题进行详细解答。由此形成一种将理论与实践完美结合的强化学习体验,非常适合希望从零开始学习机器人技术或深化已有知识的人士。
每人价格
亮点
igus Robot Control 基础培训:进入工业机器人领域的实操入门
igus Robot Control 基础课程是进入工业自动化和机器人编程领域的理想起点。该课程专为初学者设计,通过实操方式讲解机器人运动学、运动控制以及数字 I/O 集成的基础知识,无需任何前置经验。
学员首先了解不同类型的机器人,例如直角坐标机器人、SCARA 机器人、Delta 机器人和关节臂机器人。课程会说明各类运动学结构的应用场合,并介绍它们在不同自动化场景中的优势。随后,学员将深入学习 igus Robot Control 的编程,掌握线性运动、关节运动和圆弧轨迹编程等基本运动指令。每个主题都配有使用项目板进行的实操练习,模拟真实的机器人任务。
培训还涵盖数字输入输出的集成、逻辑程序结构的搭建,以及等待条件和子程序等功能的使用,这些是每位自动化工程师必备的关键技能。课程最后以一个贴近实际的拾取放置项目收尾,学员需要编程让机器人从料仓中取出零件并精确放置,从而综合运用所学的全部指令和逻辑。
无论您是技术人员、学生还是自动化爱好者,本课程都能让您掌握使用 igus 技术构建自己的机器人自动化解决方案所需的技能。
课程安排:基础培训
09:00 – 10:30 AM
🟣 Introduction to igus® Low Cost Automation and the RBTX platform
🟣 Basics of industrial robotics and robot types
🟣 Overview of the igus® Robot Control interface
🟣 Hands-on session and first programming with igus® Robot Control
10:40 – 12:00 AM
🟣 Robot motion types: Joint movement and linear movement
🟣 Hands-on programming: Using joint and linear movement
🟣 Advanced motion: Circular path commands
🟣 Hands-on programming: Circular path commands
12:00 – 1:00 PM – Lunch Break
1:00 – 2:30 PM
🟣 Introduction to logic commands: Digital inputs/outputs, wait conditions
🟣 Practical exercise: Pick-and-place task
🟣 Brief introduction: Loops, If-Then-Else structures for automation
2:40 – 4:00 PM
🟣 Program structure and subprogram calls
🟣 Final hands-on project: Pick-and-place task using a real robot
)