安全防护
‌

安全激光扫描仪 nanoScan3

由 SICK产品代码: RBTX-SICK-0017

¥20,140

不含增值税& 运费(在最后一步计算)

一般交货时间:
3周

无约束询价 • 不支持在线购买

需要集成服务吗?开始申请
  • 工作单元设计与组件选型
  • 编程与安全
  • 安装

还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert

scan angle
275
System of protection
IP65
Wavelength
905nm
Dimensions
106.6 x 80 x 117.5 mm
Weight
0.67kg
Application Area
Indoor