产品
解决方案
工具
服务
帮助
搜索 RBTX…
主页面
产品
解决方案
工具
涂胶配置器
第 7 轴配置器
ReBeL Cobot 配置器
龙门配置器
服务
免费专家视频通话
要求进行可行性测试
RBTX 学院
获取机器人技术更新
人工智能机器人专家
帮助
联系信息
常见问题和文章
RBTX世界
Non-contact safety switches STR1
SICK
安全防护
产品代码: RBTX-SICK-0020
产品代码: RBTX-SICK-0020
Transponder safety switch STR1, connector M12x5, incl. actuator (flat) with PUR cable socket M12x5 and emergency off relay
一般交货时间:3周
Add to Cart
If you would like to purchase individual components, simply empty your System Cart Builder.
Free shopping mode
Build A Complete System
If you would like to guarantee compatibility, please empty your cart and use the System Builder
Compatibility guaranteed
System of protection
IP67 und IP69K
Weight
0.068
kg
Dimensions
40 mm x 18 mm x 26 mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目