人员防护光幕:发射器/接收器对

‌
产品代码: RBTX-TURCK-0001

  • 插头,M12 x 1,8 针
  • 防护等级 IP65
  • 监控区域高度 1050 mm
  • 分辨率 30 mm
  • 内部检测周期 500 ms
  • 工作距离 15 m
  • 工作电压 24 VDC +‐15%
  • 开关输出,无重启联锁 (TRIP)
  • 符合 IEC 61496-1、-2 的 2 型;符合 EN ISO 13849-1 的类别 2 PLd;符合 IEC 61508 的 SIL2
一般交货时间:3周
‌
System of protection
IP65
Weight
3.75
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/affd10815f/bild1.svg

p5f3YDIg211ud9Rk55j3h

员工和机器安全防护

安全光栅可保护员工免受伤害,也可避免机器受到损坏。guang'shaguangshan

https://a.storyblok.com/f/298593/95b71c2f2f/bild2.svg

SofyrfKpl4SuFFfGNio5n

观察机器工作范围

您有一个保护区域,监测可以到达以及受限的区域

https://a.storyblok.com/f/298593/702005826b/haken-svg.svg

3oHegSLHa3U1xCqezo2JgP

用户友好

Turck为各种安全应用提供直观、用户友好的安全光栅。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌