亮点
)
FS1A 系列
如果您需要一套简单直接、安全易用且价格实惠的系统,SafetyOne FS1A 安全控制器就是理想之选!多路安全继电器系统接线繁琐、占用空间大,安全 PLC 则成本高、编程困难,而我们的安全控制器可以轻松整合安全回路。它在满足安全要求的同时,以最少的接线节省空间,并降低客户的成本。SafetyOne 无需编程即可替代最多六个安全继电器模块。只需将拨码开关拨到 24 种预设逻辑回路中的 1 种即可完成配置,一个模块可连接各种 IDEC 安全和非安全元件,例如急停开关、联锁开关、指示灯、传感器和光幕。SafetyOne 最多提供 6 路双通道安全输入、4 路安全输出,以及多路非安全输入、监控、屏蔽和电磁阀驱动输出,可简化整套安全和逻辑回路。FS1A 通过 UL 认证、TUV 评级和 CE 标志,并符合 IEC 61508 完整性等级 3、ISO 13849-1 性能等级 e 和 EN954-1 安全类别 4。
主要特点
无需编程
最多可设置 6 路双通道输入,以及四通道、双通道或单通道输出
可从 24 种预编程回路中选择安全回路逻辑
一个模块可连接多种类型的安全输入,例如急停开关或光幕
通过 I/O LED 和两个 7 段 LED 显示屏轻松监控逻辑回路、I/O 和错误代码
符合 IEC 61508 完整性等级 3、ISO 13849-1 PLe 和 EN954-1 安全类别 4
MTTFd(年):100
)
HS7A-DMP 非接触式磁性
HS7A-DMP 非接触式磁性安全联锁开关具备与标准机械式安全联锁开关相同的功能,但专为开关与触发钥匙之间需要非接触的应用而设计,也适用于空间紧张的场景。其纤薄的外形便于安装在远离人员和机器操作的位置,降低损坏或错位的可能性。
主要特点
紧凑矩形外形,25 x 88 x 13 mm
1NO+2NC 或 2NO+1NC 触点
提供 2m、5m 和 10 电缆长度的型号
提供带 LED 指示灯的型号
最多可连接 36 套
IP67 防护等级
B10d:5.0E+07
)
SE2L:新一代安全激光扫描仪
Apem IDEC 的 SE2L 安全激光扫描仪为工业安全树立了新标准。它具有 270 度检测角度、5 米保护区域和最远 30 米的警告区域,即使在恶劣环境中也能为机器和自动化系统提供全面防护。
借助 主/从功能,最多可连接四台扫描仪,实现复杂配置,例如为 AGV 提供 360° 防护或保护多个机器区域。
智能屏蔽功能
集成的屏蔽功能可临时停用保护区域的特定部分,使工件通过而不中断运行。超驰功能可确保误停的流程快速恢复。
灵活的区域切换
SE2L 具有四路输入通道,可实现速度相关的区域切换,非常适合 AGV 和 AMR 等移动机器人。扫描仪可据此动态适应机器的运动。
可定制的保护模式和遮蔽
凭借最多 128 种可配置的保护模式,扫描仪可灵活适配各种应用。扫描跳过功能等功能可减少灰尘或光反射引起的误触发。还可配置固定或浮动遮蔽功能,永久或临时忽略特定区域或物体,类似 SE4D 光幕。
其他特性
PLd、安全类别 3、SIL2
用于数据记录的 MicroSD 插槽
以太网和 USB 连接
坚固外壳,带导电涂层,可防灰尘和污垢
)
SA1E 系列
主要特点
精准可靠的检测
快速响应时间
微型外壳设计
七种光学功能:背景抑制、对射式、偏振反射式、漫反射式、小光束反射式、汇聚反射式和透明检测
)