IFM OY004S | 安全光幕 | 610mm | Ø 14mm

‌
产品代码: RBTX-PL-0072

ifm OY004S 安全光幕是一款工业安全解决方案,用于监控危险区域并保护机械设备和自动化生产单元中的出入口,确保高水平的运行安全性并符合国际标准。

OY004S 具备14 mm 分辨率,可实现手指保护,防护高度为 610 mm,检测快速可靠,非常适合工业机械、自动化生产线、机器人工作站以及具有受限进入区域的设备。

OY004S 属于符合 IEC 61496 的 4 类安全光幕,满足性能等级 e(ISO 13849-1)和SIL 3(IEC 61508 和 IEC 62061)的要求,为关键的机械安全应用提供最高可靠性。

其紧凑坚固的设计具备IP65/IP67 防护等级,可在严苛的工业环境中运行,耐粉尘、耐潮、抗振动。标准M12 连接方式简化了安装以及与现有安全系统的集成。

OY004S 的检测距离可达 6 米,响应时间仅为 9 ms,并配备双路 OSSD 安全输出,一旦防护区域被侵入,即可迅速中断危险的机械动作。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Resolution
14
mm
System of protection
IP65 / IP67
Wavelength
950
nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌