IFM | G1501S | 安全继电器

‌
产品代码: RBTX-IFM-0053
IFM G1501S 安全继电器

G1501S 是 ifm 推出的一款紧凑、可靠的安全继电器,用于监控故障安全传感器、急停按钮和双手控制系统等安全装置。 它可在关键工业应用中确保电路的安全切断。

技术数据

  • 供电电压:24 V DC
  • 触点电流:最高 6 A
  • 触点类型:2x NO(DPST)
  • 工作温度:-25 °C 至 +55 °C
  • 防护等级:IP20
  • 安装方式:DIN 导轨
  • 典型应用

  • 监控光幕和安全扫描仪
  • 与带 OSSD 输出的安全传感器集成
  • 急停系统
  • 工业机械中的双手控制
  • 此产品在您所在的国家/地区不提供
    ‌

    使用RBTX构建低成本的解决方案

    与我们的RBTXpert预约免费视频通话

    rbtx-expert
    选择您合适的时段
    rbtx-expert
    向我们展示您的应用
    rbtx-expert
    igus专家与您一起寻找所有组件
    rbtx-expert
    您将获得固定价格的报价
    ‌