紧凑型安全以太网 I/O 模块

‌
产品代码: RBTX-TURCK-0002

安全数字输入和输出,标准通用数字通道,IO-Link Master 端口

M12 L 编码电压连接器;工作电压;PROFINET 从站;集成以太网交换机;支持 100 Mbps;2 × M12,4 针,D 编码以太网现场总线连接;玻璃纤维增强外壳;经过冲击和振动测试;模块电子元件全灌封;防护等级 IP65、IP67、IP69K;用于供电的 M12,5 针,L 编码公头连接器;ATEX Zone 2/22;两个安全数字 SIL3 输入;两个安全数字 SIL3 通道,可用作 FDI 或 FDO(PP、PM);四个安全数字 SIL3 FDI 通道;2 个 IO-Link Master V1.1 插槽

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.64
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/94937560bb/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

技术参数

  • 网络协议 - 通过PROFINET网络实现PROFIsafe

  • 信号类型 - 故障安全输入,故障安全输入和输出,数字输入/输出,IO-Link

  • 信号传输连接技术**-** M12

  • 设备类型 - I/O模块,紧凑型工作站

  • 现场总线传输速率 - 100Mbps

  • 现场总线连接技术 - 2个M12连接器,4针,D编码

  • 温度范围 - -40°C至+70°C

  • 防护等级 - IP65/IP67/IP69Ks

  • 认证 - cULus

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌