Yasaka YS70-2150| 6DOF | 1870 | 35kg
产品代码: RBTX-LUNA-0026
Yasaka YS70-2150:面向高负载、长工作半径自动化的强劲 6 轴机器人
技术信息 Yasaka YS70-2150 是一款坚固耐用的 6 轴工业机器人,专为在高要求的生产环境中精确搬运重型部件而设计。其负载能力最高可达 70 kg,工作半径约 2150 mm,在力量、工作半径与精度之间实现了理想平衡。加强型臂体结构与高刚性关节确保了出色的重复定位精度、平滑的运动轨迹,以及在连续高负载运行中稳定可靠的性能,即使在复杂的自动化单元中也是如此。
软件、接口与集成 YS70-2150 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持高级运动控制,并提供全面的数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。由此可与 PLC 控制系统、视觉方案、输送机、安全技术以及工业 4.0 架构无缝集成,实现快速调试以及灵活、可扩展的自动化布局。
应用领域 典型应用包括汽车、金属加工及通用工业生产线中的重载物料搬运、机床上下料、大型部件装配、码垛、焊接以及零部件操作。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)