Yasaka YS35-1870| 6DOF | 1870 | 35kg
产品代码: RBTX-LUNA-0024
Yasaka YS35-1870:面向高负载搬运与自动化的坚固型 6 轴机器人
技术信息 Yasaka YS35-1870 是一款性能强劲的 6 轴工业机器人,专为在严苛的生产环境中精准搬运较重工件而设计。其负载能力最高可达 35 kg,工作半径约 1870 mm,在力量、工作半径与精度之间实现了出色的平衡。坚固的臂体结构与优化的运动学设计,确保高重复定位精度、平滑的运动轨迹,即使在连续高节拍运行中也能保持稳定表现。坚固的设计使其适合灵活集成到复杂的自动化工作站中。
软件、接口与集成 YS35-1870 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,并提供全面的数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。由此可与 PLC 系统、视觉方案、输送线、安全技术以及工业 4.0 环境无缝集成,支持快速调试和可扩展的自动化方案。
应用领域 典型应用包括物料搬运、机床上下料、装配、码垛、包装以及各类工业生产线上的工件操作。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)