YASAKA YS25-1850| 6DOF | 1808mm | 25kg
产品代码: RBTX-LUNA-0013
技术信息 Yasaka YS25-1850 机器人系列由坚固耐用的 6 轴工业机器人组成,专为精准可靠的搬运应用而设计。其负载能力最高可达 25 kg,工作半径约为 1850 mm,非常适合搬运中型至较大型的零件。高刚性臂结构确保了出色的重复定位精度、平滑的运动轨迹以及在连续运行中的稳定表现。均衡的设计支持高节拍运行,同时在严苛的工业环境中保持精度。
软件、接口与集成 YS25-1850 机器人通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持高级运动控制,并提供标准数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。由此可无缝集成到 PLC 控制的生产线、视觉系统、输送线以及工业 4.0 环境中,实现快速调试和可扩展的单元设计。
应用领域 典型应用包括物料搬运、取放、机床上下料、装配、码垛、包装以及通用工业自动化。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)