YASAKA YS220-2700| 6DOF | 2650mm | 280kg
产品代码: RBTX-LUNA-0010
Yasaka YS220-2700:面向超大工作半径与高负载的 6 轴机器人
技术信息 Yasaka YS220-2700 是一款坚固耐用的 6 轴工业机器人,专为高要求的重载自动化任务而设计。其负载能力最高可达 220 kg,工作半径约 2700 mm,能够精准搬运大型、笨重的部件。坚固的臂体结构与加强型关节确保了出色的重复定位精度、平稳的运动控制,即使在最大负载下也能保持稳定表现。其工业级设计可支持在严苛的生产环境中连续运行。
软件、接口与集成 YS220-2700 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持先进的运动控制,并提供丰富的数字 I/O,可选配模拟量与串行接口。由此可无缝集成到基于 PLC 的系统、安全架构、输送线以及工业 4.0 环境中,实现快速调试与灵活的系统扩展。
应用领域 典型应用包括汽车、金属加工及重工业生产线上重型物料搬运、码垛、机床上下料、大型部件装配、焊接以及工件搬运。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)