Yasaka YS20-2100| 6DOF | 2100mm | 20kg

‌
产品代码: RBTX-LUNA-0023

Yasaka YS20-2100:大工作半径 6 轴机器人,适用于高性能工业自动化

技术信息 Yasaka YS20-2100 是一款高性能 6 轴工业机器人,专为中等重量零部件的精密搬运与操作而设计。其负载能力最高可达 20 kg,工作半径约 2100 mm,在臂展、稳定性与速度之间实现了出色的平衡。坚固的臂体结构和优化的运动学设计确保了高重复定位精度、平滑的运动轨迹,以及在连续高节拍生产中稳定可靠的运行,即使面对严苛的工业环境也不例外。

软件、接口与集成 YS20-2100 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,配备标准数字 I/O,并可选配模拟量和串行接口。由此可与 PLC 控制系统、视觉方案、输送线、安全架构以及工业 4.0 平台无缝集成,实现快速调试和灵活的自动化单元设计。

应用领域 典型应用包括物料搬运、取放、机床上下料、装配、包装、码垛,以及跨多个行业的一般工业自动化。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
20
kg
Max. Reach
2,100
mm
DOF
6
Weight
264
kg
Repeatability
0.03
mm
Protection
0

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌