YASAKA YS280-2650| 6DOF | 2650mm | 280kg
产品代码: RBTX-LUNA-0009
Yasaka YS280‑2650:面向重载自动化的超高负载 6 轴机器人
技术信息 Yasaka YS280‑2650 是一款性能强大的 6 轴工业机器人,专为极致的负载与工作半径需求而设计。其最大负载可达 280 kg,工作半径约 2650 mm,能够精准搬运超大、超重的工件。加强型臂体结构与高刚性关节确保出色的重复定位精度、平稳的运动和稳定的性能,即使在满载状态下也不例外,非常适合在严苛的工业环境中连续运行。
软件、接口与集成 YS280‑2650 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,并提供丰富的数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。由此可无缝集成到 PLC 控制系统、安全架构、输送线和工业 4.0 环境中,实现快速调试、灵活的单元布局和可扩展的自动化方案。
应用领域 典型应用包括汽车、金属加工和重工业生产线上重型物料搬运、码垛、大型部件装配、机床上下料、焊接和工件操作。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)