Yasaka YS12-1550| 6DOF | 1550mm | 12kg
产品代码: RBTX-LUNA-0022
Yasaka YS12-1550:适用于中等工作半径精密自动化的灵活 6 轴机器人
技术信息 Yasaka YS12-1550 是一款用途广泛的 6 轴工业机器人,专为中等重量工件的精准可靠自动化而设计。其负载能力最高可达 12 kg,工作半径约 1550 mm,在工作半径、速度和精度之间实现了理想平衡。机器人刚性的机械结构确保了出色的重复定位精度、平滑的运动轨迹,即使在高节拍下也能稳定运行。其紧凑的结构使其能够高效集成到空间受限的生产环境中,同时保持高性能。
软件、接口与集成 YS12-1550 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,提供标准数字 I/O,并可选配模拟量和串行接口。这使其能够无缝集成到 PLC 系统、视觉方案、输送线和工业 4.0 架构中,支持快速调试、直观编程和可扩展的自动化方案。
应用领域 典型应用包括高负载的取放、装配、机床上下料、包装、码垛,以及电子、消费品和通用工业自动化领域的精密物料搬运。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)