Yasaka YS06 900 H | 6DOF | 922mm | 5kg
产品代码: RBTX-LUNA-0001
Yasaka YS80‑2250:用于重载搬运与自动化的 6 轴工业机器人
技术信息 Yasaka YS80‑2250 是一款坚固的 6 轴工业机器人,专为严苛生产环境中的高负载应用而设计。最大负载 80 kg,工作半径 2250 mm,可灵活搬运大型重型部件。该机器人重复定位精度为 ±0.05 mm,支持地面、墙面和天花板安装。其封闭式重载设计确保在连续运行下性能可靠、使用寿命长且精度稳定。
软件、接口与集成 YS80‑2250 支持通过 EtherCAT 和 TCP/IP 进行现代位置控制,并提供丰富的连接选项,包括数字和模拟 I/O、RS232/422/485、CAN 和 USB 接口。这些选项可实现与 PLC 控制的生产线、机器人工作站和智能工厂环境的无缝集成,确保快速调试和灵活的系统扩展
应用领域 典型应用包括工业自动化场景中的物料搬运、取放、机床上下料、码垛、表面精加工和喷涂作业。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)