6-Axis Cobot | UR5e | 850mm | 5kg
产品代码: RBTX-UR-110405
The collaborative robot, the UR5e, combines future-proofing change measures with collaborative innovation approaches, a Human Centric UX as well as an ecosystem for each application. This is how ambitions become tangible results - by changing manufacturing processes with the ultra-flexible automation platform. The UR5e offers the perfect balance between size and performance. UR5e is also available as an OEM robot system and with 3PE Teach Pendant.
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
集成更简便,投资回收期更短
½天更换 我们的协作机器人可为您提供快速响应时间。 几小时内就能灵活调整您的 cobot 以适应新的要求。
90 分钟编程 通过 Universal Robots Academy 的交互式电子学习模块,学习使用我们的 cobots 的基础知识。
17 种安全功能 为实现安全协作应用,我们的 e 系列机器人具有 17 种可配置的安全功能。
1 年收回成本 我们的 cobots 通常在 365 天内收回成本,为您提供经济灵活性。

加上启用色板
如果您的操作规格需要,我们还为 e 系列的所有型号提供集成三点开关的示教器。 这在机械和功能上是完全一体化的。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价