UR30 | Powerful and space-efficient

产品代码: RBTX-UR-200089

The UR30 belongs to the same, newly designed cobot generation as the UR20. It handles the heaviest loads effortlessly and accurately thanks to its precise control system. No matter where you use the UR30, it will help you to be more productive.

此产品在您所在的国家/地区不提供

DOF
6
Max Reach
1,300
mm
Max Payload
35
kg
Protection
IP65
Weight
63.5
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/a83c503ef1/website_version-10_2023_ur30_product_images_16.jpg

为什么选择 UR30?

自动化重型搬运

保护您的熟练工人,让 UR30 来完成繁重的工作。 它可以精确、快速地码垛产品或包裹。

提高机器吞吐量

UR30 可同时处理工件并一次完成多项任务,从而确保更高效地为您送料。

使螺丝和钻孔工作更加精确

UR30 具有高扭矩,可用于螺丝拧紧和钻孔任务,即使这些任务难以触及。

https://a.storyblok.com/f/298593/83fb6d9914/2024-02-06_17_03_46-ur30_-_gro_e_nutzlast_auf_kleiner_fl_che_und_9_weitere_seiten_-_gesch_ftlich___m.jpg

为您的业务提供真正的性能

使用我们功能最强大的 cobot,确保您的流程安全高效。 即使在最大范围内,它也能最大限度地利用其负载能力。

安全第一

cobot 与人类之间的安全协作对我们来说是理所当然的,尤其是在有效载荷不断增加的情况下。 UR30 集成的 17 项安全功能为您提供了理想的基础。

精确到每一个动作

为了确保您的 UR30 既坚固又精确,我们对软件和设计进行了优化,即使在快速加速和施加巨大力量时,也能将机械应力降至最低。

https://a.storyblok.com/f/298593/24e2bdd3c8/controlbox-4-3.png

食品

订购 UR30 时,您将收到机器人手臂及其控制盒、带 3 级启用开关的示教器、电源线、连接机器人与控制盒的电缆以及用户手册。 不包括应用工具包或其他外围设备,必须单独订购。

直观的用户界面

每个机械臂都会附带我们的示教器。 其中包含免费的 PolyScope 软件,您可以用它来设置和操作 cobot。 强大的控制系统

控制盒也包括在内,可为您的 cobot 提供从通信到安全功能的理想供应。 可靠的新客户支持

购买 cobot 时已包含 URCare 服务包。 这意味着将直接为您指派一名客户顾问,帮助您处理与 Cobot 有关的所有事宜。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价