Universal Robots UR5e | 6DOF | 850mm | 5kg


多种规格: With teach pendant

产品代码: RBTX-UR-110305

The Universal Robots UR5e is a versatile cobot, ideal for light assembly tasks and automated workbench scenarios. With a payload of 5 kg and a reach of 850 mm, it offers high flexibility. The UR5e weighs 20.6 kg and can rotate each joint through 360°.

It is easy to operate thanks to intuitive programming and quick set-up. Safety functions and the IP54 protection class ensure safe operation. Perfect for assembly, polishing, gluing and screwing applications, the UR5e offers a cost-effective solution for agile manufacturing needs.

此产品在您所在的国家/地区不提供

Repeatability
0.03
mm
Max Speed
1
ms
Max Reach
850
mm
DOF
6
Max Payload
5
kg
Weight
20.6
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/26361a658a/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

集成更简便,投资回收期更短

½天更换 我们的协作机器人可为您提供快速响应时间。 几小时内就能灵活调整您的 cobot 以适应新的要求。

90 分钟编程 通过 Universal Robots Academy 的交互式电子学习模块,学习使用我们的 cobots 的基础知识。

17 种安全功能 为实现安全协作应用,我们的 e 系列机器人具有 17 种可配置的安全功能。

1 年收回成本 我们的 cobots 通常在 365 天内收回成本,为您提供经济灵活性。

https://a.storyblok.com/f/298593/4124b0f54f/3pe-tp_productpicture-removebg-preview.png

教学吊坠

更便捷的集成

Universal Robots 的协作机器人标配有一个示教器,可通过 Polyscope 用户界面轻松设置和安全示教应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价