Universal Robots UR20 | 6DOF | 1750mm | 25kg

‌
产品代码: RBTX-UR-200520

高性能、大工作半径的协作机器人

UR20 是一款 6 轴协作机器人,负载最高可达 25 kg,工作半径 1750 mm。重复定位精度为 ±0.1 mm,占地面积仅 Ø 245 mm,非常适合涉及重型部件的严苛任务。Universal Robot UR20 已通过 ISO Class 4 洁净室环境认证,UR20 具备 IP65 防护等级,适用于工业环境。

通过 12" 触摸屏上的直观 Polyscope 5 软件进行控制。UR20 支持 Modbus TCP、PROFINET、Ethernet/IP、ROS/ROS2、USB 2.0/3.0、Mini DisplayPort 等接口,并配有数字和模拟 I/O。工具通信通过 M8 8-pin 接口实现,供电为 12/24 V。

常见应用包括码垛、机床上下料、焊接、物料搬运、质量检测和打磨。凭借高负载和紧凑设计,UR20 可轻松集成到现有生产线中,适合希望提升自动化能力的企业。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
25
kg
Max. Reach
1,750
mm
DOF
6
Weight
64
kg
Repeatability
0.1
mm
Max. Speed
5
m⁄s
Protection
IP 65

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌