Universal Robots UR16e | 6DOF | 900 mm | 16kg
产品代码: RBTX-UR-110316
紧凑型 6 轴协作机器人,高负载胜任严苛自动化任务
UR16e 是一款 6 轴协作机器人,负载 16 kg,工作半径 900 mm。重复定位精度 ±0.05 mm,底座占地面积仅 Ø 190 mm,非常适合在狭小工作空间内搬运重型工具或多个工件。UR16e 自重 33.1 kg,凭借 IP54 防护等级和 ISO Class 5/6 洁净室认证,在严苛环境中也能保持高性能。
通过 12" 触摸屏上的直观 Polyscope 5 软件进行控制。UR16e 支持 Modbus TCP、PROFINET、Ethernet/IP 和 ROS 等工业协议,可无缝集成到现有自动化系统中。它配备数字和模拟 I/O、用于第三方扩展的 URCaps,并提供 12/24 V 工具供电选项。
典型应用包括机床上下料、物料搬运、装配、打磨和质量检测。高负载与紧凑设计使其非常适合在生产线上灵活部署,帮助企业在提高生产力的同时改善工作场所的安全性和人体工学。
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
用于搬运重物的 cobot
是机器装载、材料处理、包装或装配的理想选择。 这种真正的强力设备可用于重型工具、处理多个物体,并且是缩短周期时间的首选。
集成更简便,投资回收期更短
½天更换 我们的协作机器人可为您提供快速响应时间。 几小时内就能灵活调整您的 cobot 以适应新的要求。
90 分钟编程 通过 Universal Robots Academy 的交互式电子学习模块,学习使用我们的 cobots 的基础知识。
17 种安全功能 为实现安全协作应用,我们的 e 系列机器人具有 17 种可配置的安全功能。
1 年收回成本 我们的 cobots 通常在 365 天内收回成本,为您提供经济灵活性。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)