RobotPhoenix SCARA-Python450-B6 | 4DOF | 450mm | 6kg
产品代码: RBTX-RHOE-0012
紧凑型 4 轴自动化,适用于快速精准的拾取与放置任务
RobotPhoenix 的 SCARA-Python450-B6 机器人提供 450 mm 的工作半径,负载可达 6 kg。重复定位精度为 ±0.02 mm,循环时间最短 0.39 秒,非常适合高速、高精度应用。其紧凑设计搭配集成控制器,可实现节省空间的桌面安装。
编程通过直观的编程软件完成。凭借开放式架构以及 EtherCAT、RS-232/RS485 和数字 I/O 等内置接口,机器人可轻松集成到现有自动化系统中。它支持 Modbus-RTU/TCP 和 Socket 通信,实现灵活的系统对接。
典型应用包括拾取与放置、装配、包装和物料搬运。Python450-B6 型号尤其适合需要速度、精度且易于集成的数字化制造环境。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)