5-Axis | ReBeL KID | 300 mm | 0.5 kg

产品代码: RBTX-IGUS-0193

The ReBeL KID is a five-axis jointed-arm robot developed by igus® primarily for the education sector. MRC capabilities are possible thanks to the electronic components in the fully integrated ReBeL shaft gear. As with the larger ReBel models, the control system is built into the base, which is why no control cabinet is required.

一般交货时间:9周

Nominal Reach
200
mm
Max Reach
313
mm
DOF
5
Max Payload
0.5
kg
Repeatability
1
mm
Speed
0.2
°s

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/057348eeb6/bild5.svg

54JfohZIUauT80knW6wdlo

https://a.storyblok.com/f/298593/3fcc048661/90.gif

包括 igus® 机器人控制器

模块化控制和软件

通过这套硬件控制器和软件,您可以控制 ReBeL® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

https://a.storyblok.com/f/298593/bfddb1987f/rebel-config.gif

满足您的需求

Rebel配置器

根据您的需求定制 ReBeL 机器人,并通过电子邮件接收摘要。

立即配置线性机器人

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价