Q-botics 焊接协作机器人 | 6DOF | 785 - 1455mm

‌

多种规格: H5-790

产品代码: RBTX-QBOT-0007

Q-botics 焊接协作机器人

该协作焊接机器人提供 5 kg 或 10 kg 负载的型号,工作半径最大可达 1455 mm。其精度可达 ±0.02 mm,支持最高 500 A 的焊接电流,可加工碳钢、不锈钢和铝材。防护等级为 IP65,并具备碰撞检测功能,确保安全、稳定的工业运行。

系统采用 AUCTECH 焊接软件,内置焊接工艺和参数库。通过带力控的拖动示教和快捷编程按钮,编程得以简化。借助 Modbus TCP 和模拟量/EtherCAT 接口进行通信,可集成常见焊接电源和外部轴,实现灵活的自动化配置。

适用于电弧焊、多层多道焊、小批量生产以及空间受限的工作区域。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
5
kg
Max. Reach
785
mm
DOF
6
Weight
24
kg
Repeatability
0.02
mm
Protection
IP65

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/767x783/ad23cdcb5f/q-botics-5-10kg.png

灵活的焊接协作机器人系列

Q-botics 焊接协作机器人系列提供可扩展的自动化方案,包含 H5-790 和 H10-1500 等型号,可根据负载和工作半径需求进行精准匹配。这种模块化方式让企业能够从小规模起步,并随着生产需求的变化扩展自动化能力,而无需更改整体系统架构。

https://a.storyblok.com/f/298593/1068x689/b32c2ccce7/screenshot-2026-06-25-120005.png

直观编程,快速部署

该系统以易用性为设计目标,将拖动示教功能与简单的参数输入相结合。操作人员可直接引导机器人沿焊缝路径移动,最大限度缩短调试时间。即使经验较少的用户也能快速创建和修改焊接程序,无需复杂的编程知识或漫长的培训过程。

https://a.storyblok.com/f/298593/1556x866/e2fe94290b/screenshot-2026-06-25-115924.png

高精度与工业级可靠性

该焊接协作机器人的重复定位精度可达 ±0.02 mm,在多个生产周期中保持一致的焊缝质量。其刚性结构确保在严苛的焊接作业中仍能稳定运动。结合 IP65 防护等级,系统可防尘防溅,适用于恶劣的车间环境和连续的工业使用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌