RobCo 模块化机器人 | 5 DOF | 1000mm | 5kg
产品代码: RBTX-ROBCO-0002
多种规格: 小巧的 Klaus
用于灵活工业自动化的模块化 5 轴机器人
RobCo 5 轴机器人的工作半径达 1,000 mm,重复定位精度为 0.1 mm,负载能力最高可达 5 kg。其模块化设计可扩展至最多 8 轴,能够高度适应特定的生产需求。
借助直观的 ROBFLOW 无代码软件,调试和编程快速且易于上手,无需编写代码。集成过程由软件支持,非常适合 IoT 改造应用。
推荐用于机床上下料、码垛和柔性制造单元。非常适合寻求可扩展、面向未来的自动化解决方案的中小企业、系统集成商和工业用户。
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
在最短的时间内,以最小的投入运行自动化解决方案
集成速度快五倍
灵活
成本效益
数字动画和测试
随时随地访问& 预测性维护
最佳机械的物联网改造
)
最多 8 轴
模块化机器人套件最多可扩展至 8 轴,为您的工业生产提供简单的软件支持自动化解决方案。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)