在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
6 轴协作机器人 | CL105N | 5kg | 800mm
Kawasaki Robotics
机器人
产品代码: RBTX-KWS-0002
产品代码: RBTX-KWS-0002
Kawasaki Robotics 的 CL 系列为协作机器人应用带来了全新的灵活思路:一款毫不妥协的协作机器人。CL 系列具备完整的工业级性能与速度,同时提供最高级别的防护,并兼具协作机器人的全部优势。配合直观的用户界面,CL 系列让产线自动化变得前所未有的简单。
此产品在您所在的国家/地区不提供
联系我们
Max. Payload
5
kg
Max. Reach
800
mm
DOF
6
Weight
26
kg
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
200
m
⁄
s
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目