igus 玩具机器人 | 6DOF | 330mm | 0,1kg

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0338
由拼插积木搭建的 igus Education Robot:适用于学校与培训

Education Robot 是一款功能完整的 6 轴关节机器人,可以像真正的工业机器人一样运动与编程。它由约 950 个零件组成,工作半径约 330 mm,可通过 igus Robot Control (iRC) 操作。六个轴的电机可实现逼真的运动学动作。重量约为 1.3 kg,配件套装另约 0.6 kg。

编程通过 igus Robot Control 完成,因此可以像真正的工业机器人一样对机器人进行编程。此外,机器人还支持通过 iRC 仿真模式进行“离线编程”。连接通过 USB 线缆实现。

非常适合在学校、大学和培训场景中使用,用于教授机器人技术、运动学和编程。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
0.1
kg
Max. Reach
330
mm
DOF
6
Weight
1.8
kg
Repeatability
3
mm
Max. Speed
0.03
m⁄s
Protection
-

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌