Robolink | 5 DOF | 680mm | 0.5kg


产品代码: RBTX-IGUS-0161

Modular Lightweight Robot for Flexible Automation

The robolink® DC is a modular 4- or 5-axis robotic arm with a reach of up to 680 mm and a maximum payload of 1 kg. With ±1 mm positioning accuracy, NEMA23 XL stepper motors (24/48 V, 4.2 A), and a weight starting at 11 kg, it’s ideal for precise pick-and-place tasks.

Controlled via igus® D1/D2 controllers, it supports common protocols such as Modbus, TCP/IP, and ROS. Its open interfaces and modular design ensure easy integration into existing systems.

Recommended for assembly, lab automation, inspection tasks, and machine loading. Perfect for SMEs, integrators, and educational institutions seeking a cost-effective entry into robotics.

一般交货时间:3周

Max Payload
0.5
kg
Max Reach
680
mm
Repeatability
1
mm
Max Speed
0.05
ms
Protection
-
Weight
12
kg
DOF
5

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/aef88b8275/3dp_gen_workshop_de_1.jpg

LCA 学习

教学材料包括

在 igus® 网站上,您可以找到与机器人相关的学习资源。 Power-Point 演示、Arbeitsblätter、视频和研讨会帮助人们了解机器人和低成本自动化。

LCA Learning Seite(LCA 学习网站)免费供您使用。

打印材料

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

https://a.storyblok.com/f/298593/cf3a86a4e0/robosteuer_5m_cmyk__1_.png

可选配带触摸屏的手持设备

选择适合您的设置。

您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价