igus ReBeL | 6 DOF | 660 mm | 2 kg


产品代码: RBTX-IGUS-0169

Compact Cobot for Service & Industrial Automation

The igus ReBeL 6DOF is a lightweight cobot with 6 axes, designed for collaborative tasks. With a payload of up to 2 kg, a reach of 664 mm, and repeatability of ±1 mm, it delivers reliable performance for precise robotics in industrial automation. Its compact design and low weight allow easy integration into existing workflows.

ReBeL supports interfaces like Modbus TCP, TCP/IP, and is compatible with ROS. The intuitive igus Robot Control (iRC) software simplifies programming and integration into automation systems.

Suitable for pick & place, inspection tasks, lab automation, and light assembly. Ideal for SMEs, educational institutions, and developers seeking an affordable robotic arm for industrial automation.

一般交货时间:3周

Repeatability
1
mm
Max Speed
0.25
ms
Max Reach
664
mm
DOF
6
Max Payload
2
kg
Weight
8.2
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/3fcc048661/90.gif

包括 igus® 机器人控制器

模块化控制和软件

通过这套硬件控制器和软件,您可以控制 ReBeL® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

https://a.storyblok.com/f/298593/bfddb1987f/rebel-config.gif

满足您的需求

Rebel配置器

根据您的需求定制 ReBeL 机器人,并通过电子邮件接收摘要。

立即配置线性机器人

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价