FANUC CRX-10iA/L | 6DOF | 1418mm | 10 kg

‌

多种规格: CRX-10iA/L

产品代码: RBTX-FANU-0006
适用于标准、食品和喷涂应用的多功能协作机器人

CRX-10iA/L 系列提供 10 kg 负载和 1,418 mm 工作半径,结构紧凑,防护等级达 IP67。机器人自重仅 40 kg,重复定位精度为 ±0.04 mm,安装灵活,运动精准。FOOD 版本采用 NSF-H1 食品级润滑脂和耐化学腐蚀涂层,PAINT 版本则为防爆设计,适用于喷涂和涂装工艺。

通过直观的平板示教器(Tablet Teach Pendant)和拖拽式操作即可轻松完成编程。所有型号均支持 Ethernet/IP、PROFINET 和 Modbus TCP 等接口。可与 FANUC iRVision、力传感器以及用于路径优化的 ROBOGUIDE 无缝集成。FOOD 和 PAINT 版本针对特定行业需求提供额外的安全和卫生特性。

非常适合标准、食品和危险环境中的拾取与放置、机床上下料、包装、喷涂和装配作业。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
10
kg
Max. Reach
1,418
mm
DOF
6
Weight
40
kg
Repeatability
0.04
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
67

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌