EPSON VT6-A901S-DC | 6DOF | 920 mm | 6kg
产品代码: RBTX-EPS-0009
适用于移动机器人的直流供电 6 轴机器人
EPSON ProSix VT6-A901S-DC 是一款紧凑型 6 轴工业机器人,工作半径 920 mm,负载能力最高 6 kg。重复定位精度为 ±0.1 mm,非常适合精密的拾取与放置、装配和检测任务。其设计遵循“够用就好”的理念,提供节省空间、经济高效且维护量极低的解决方案。
其核心特点:该机器人支持直接直流供电,例如使用自动导引车(AGV)的电池供电,无需 DC/AC 转换器。控制由内置控制器完成,编程则使用 Epson 功能强大的 RC+ 软件,其中包含仿真工具和 GUI 构建器。
典型应用包括机床上下料、质量检测、物料搬运和移动机器人。凭借灵活的安装方式(墙面、天花板、底座)以及通过中空末端设计实现的简化布线,VT6-A901S-DC 可以轻松集成到现有的自动化系统中。
一般交货时间:10周
亮点
灵活应用
VT6-L DC 是专为中小型企业开发的,这些企业正在寻找一种经济实惠的非自动化简单任务解决方案,例如:装配线、机器操作、生产线、加工、质量检验、装载和传送以及重复性测试。 汽车、医疗、电子和制造行业都能从这种机器人解决方案中受益。
节省空间和成本
VT6-L DC 的设计遵循 "恰到好处 "的设计原则,使用方便,总体拥有成本低。 它是一款结构紧凑的多合一机器人,有助于节省工厂空间,由于采用了中空臂端设计,因此布线非常简单。 它有一个内置控制器,可由 AGV 的电池供电,这有助于安装和单元中断运行。
易于集成
这种轻便、独立的机器人解决方案只需很少的编程或安装经验即可安装。 它易于移动,可用于多种不同环境。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)