Elephant Robotics UltraArm P340 | 4DOF | 350mm | 650g

‌
产品代码: RBTX-ELE-0006

UltraArm P340:面向教育、科研与创意自动化的紧凑型高精度桌面机械臂

技术信息 UltraArm P340 采用经典金属结构,工作半径 340 mm,重复定位精度 ±0.1 mm,并配备高性能步进电机,运动稳定、精准。支持书写、绘图、激光雕刻,可搭配滑轨、传送带、myAGV 和视觉模块等配件使用。负载最高 650 g,在 A5 大小的紧凑机身内依然性能出色。

软件、接口与集成 UltraArm P340 支持 Python、C++、Arduino 和 myBlockly 图形化编程,可在 Windows、macOS 和 Linux 上运行。它提供丰富的电气接口,用于连接夹爪、吸泵和激光模块,并能与 Elephant Robotics 生态无缝集成。兼容 ROS1/ROS2、OpenCV 以及多款 AI/视觉教育套件,便于快速开发。

应用领域 适用于高校机器人实验室、STEM 教学、科学研究、职业培训,以及绘图、雕刻等创意自动化任务

一般交货时间:3-4周
‌
Max. Payload
0.65
kg
Max. Reach
340
mm
DOF
4
Weight
2.9
kg
Repeatability
0.1
mm
Max. Speed
0.1
m⁄s

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌