Elephant Robotics myCobot -320-Pi| 6 DOF | 320mm | 1Kg

‌
产品代码: RBTX-ELE-0007

myCobot 320 Pi:面向教育、科研与轻量自动化的紧凑型 6 轴 Raspberry Pi 协作机器人

技术信息 myCobot 320 Pi 的工作半径为 320-350 mm,负载最高 1 kg,重复定位精度 ±0.5-1 mm,采用紧凑的 3 kg 一体化设计。它配备无刷直流伺服电机、24 V 工业 I/O 和多种安装接口,支持快速稳定的运行,非常适合教学、原型开发和协作任务

软件、接口与集成 该协作机器人由 Raspberry Pi 4B 驱动,支持 Debian/Ubuntu,提供 USB、HDMI、GPIO、Wi-Fi 和 Bluetooth 连接。它支持 Python、C++、Arduino、C#、JS、ROS/MoveIt、myBlockly 可视化编程和 RoboFlow,实现直观控制。开源接口可实现 AI 视觉、物体识别和高级自动化工作流。

应用领域 非常适合 STEM 教育、科研实验室、机器人培训、轻工业自动化和创意自动化场景

一般交货时间:3-4周
‌
Max. Payload
1
kg
Max. Reach
320
mm
DOF
6
Weight
3
kg
Repeatability
0.5
mm
Max. Speed
0.7
m⁄s
Protection
IP42

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌