Dobot SCARA M1 Pro | 4DOF | 400mm | 1,5kg


产品代码: RBTX-VAR-0009

Dobot M1 Pro – High-speed SCARA robot for fast automation

The Dobot M1 Pro is a SCARA industrial robot with 4DOF, 1.5 kg payload, 400 mm reach, and ±0.02 mm repeatability. Its speed and precision make it ideal for fast pick & place and assembly tasks.

It supports DobotStudio, DobotLink, Modbus, TCP/IP, Ethernet/IP, and ROS. Easy integration into production lines and user-friendly control ensure efficient operation.

Recommended for electronics assembly, sorting, packaging, lab automation, and training environments focused on SCARA technology.

此产品在您所在的国家/地区不提供

Max Payload
1.5
kg
Reach
400
mm
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
1
ms
Protection
-
Weight
15.7
kg
DOF
4

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/d042b52ba2/pickplace-svg.svg

应用

M1 PRO 的应用领域非常广泛。 除了 分拣和分离之外,DOBOT M1 PRO 还可以装载托盘或执行 ,例如,装载托盘或执行实验室和质量任务。 。 除了真空吸盘或气动抓手外,还可连接任何 单个工具,以便使用同一个机器人实施多个自动化解决方案 多个自动化解决方案。 输入和输出为 ,也可使用附加模块扩展输入/输出。

https://a.storyblok.com/f/298593/64fa81ed54/magnifying_glass.svg

产品特点和细节

产品特性

  • 支持 TCP/IP 和 Modbus TCP:可顺利集成到现有的 生产流程中

  • 可通过 DobotStudio Pro 对机器人进行多种编程:Blockly、 LUA、SDK

  • 内置的伺服电机、龙头驱动齿轮、线性导轨和 循环滚珠丝杠技术使 DOBOT M1 Pro 变得坚固耐用、可用性高、 。

技术参数

  • 到达距离400 毫米

  • 有效载荷1.5 千克

  • 重复性+- 0,02 毫米

  • 通信:TCP/IP, Modbus TCP

  • 电源输入:100 伏 - 240 伏交流电,50/60 赫兹

  • 电气设计PNP

https://a.storyblok.com/f/298593/178ec33da9/variobotic-gmbh-endless-cmyk.svg

DobotStudio Pro

控制/软件

DOBOT M1 PRO可通过用户友好且免许可证的DOBOTStudio Pro软件进行控制。它可以快速调试,无需相关经验或知识。在脚本模式下,DOBOT M1 PRO可以通过Python或Java进行编程。此外,该软件还支持通过教学和回放以及DOBOTBlock图形化开发环境进行控制,用户可以逻辑地排列预设的代码块。

交付产品清单

  • DOBOT M1 Pro

  • 以太网电缆

  • 法兰适配器

  • 紧急制动装置

  • 供电方式

  • 工具包

  • 文件(装运清单、快速入门指南等) - 英文/中文 (真空泵不包括在供货范围内)

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价