CGXI XR20 | 6 DOF | 1800 mm | 20 KG
产品代码: RBTX-CGXI-0009
CGXI XR20 防爆协作机器人,适用于危险工业环境
CGXI XR20 是一款 6 轴防爆协作机器人,专为对安全性、性能和可靠性要求严苛的工业应用而设计。其负载能力为 20 kg,工作半径为 1800 mm,工具速度最高可达 4 m/s,在物料搬运、装配和自动化任务中展现出卓越的生产效率。
XR20 专为在潜在爆炸性环境中运行而设计,可为化工、石油化工、制药、能源和先进制造等行业提供高等级防护。其坚固的结构确保在恶劣工况下也能可靠、连续地运行。
该机器人的重复定位精度为 ±0.05 mm,在拾取放置、检测、装配、码垛和物料搬运等应用中具备出色的精度。其协作式架构可无缝集成到自动化工作站中,减少了对大面积安全围栏的需求,同时提升了生产灵活性。
CGXI XR20 兼具长工作半径、高负载能力和防爆技术,是希望在危险环境中实现安全、高效且高度灵活自动化的企业的理想选择。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)