ABB - GoFa™ CRB 15000-5/0.95

产品代码: RBTX-ABB-0001

GoFa™ CRB 15000-5/0,95

  • Superior power and force limiting with integrated sensors including force torque
  • With a TCP speed of up to 2.2 m/s, GoFa is faster than other cobots in its class
  • 12% longer reach than comparable 5kg cobots, 950mm Smooth and responsive lead through in auto mode, best-in-class
  • Enhanced interaction with Arm-side interface
  • Simple yet powerful Wizard easy programming Full safety certification

此产品在您所在的国家/地区不提供

Protection
IP54
DOF
6
Repeatability
0.02
mm
Speed
2.2
°s
Max Reach
1,050
mm
Max Payload
5
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/d206016d64/9paa00000084414_master.jpg

GoFa™ CRB 15000-5/0,95

GoFa 集成了一系列功能,可直接与人类工人一起安全使用,而无需设计和建造笨重的障碍物或围栏。 GoFa 可以持续与他人共享工作空间,从而实现最大的灵活性和效率。 机器人和人类合作完成相同的任务,不会影响生产率或安全性。

https://a.storyblok.com/f/298593/036a7b8da0/safety.svg

坚固而安全

GoFa 专为处理 5 公斤以下的有效载荷而设计,其六个关节中的每个关节都集成了扭矩传感器,具有卓越的功率和力限制性能。 如果 GoFa 检测到与人类工人有任何接触,它就会立即停止,从而避免了伤害风险。

https://a.storyblok.com/f/298593/6883bb149a/haken-svg.svg

易于设置和操作

通过直接在 FlexPendant 上使用直观的图形应用程序,设置和配置非常简单。 您可以使用导线快速移动您的机器人。

https://a.storyblok.com/f/298593/1ff740d47c/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai.svg

更快的性能,更高的生产率

GoFa 的刀具中心点 (TCP) 最大速度可达 2.2 米/秒*,比同类其他协作机器人更快。 GoFa 可以在规定时间内完成比竞争对手更多的操作。

* 安全协作速度会更低,有关建议请参阅 SafeMove 配置器应用程序。 请务必对您的 cobot 应用进行安全风险评估。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价