ROKAE - SR4 & SR4C Cobot | 4 kg payload

多种规格: Integrated controller

产品代码: RBTX-JAE-0011

Flexible use without enclosure

Safe operation without safety fences characterizes the use of our robots without sacrificing speed and precision. Available with integrated control or as a C version with external Cotrollbox and more connections.

此产品在您所在的国家/地区不提供

Protection
IP54
Weight
17.5
kg
Max Payload
4
kg
Max Reach
919
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/7435039d7c/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

技术参数

轴数 -

最大行程 -919 毫米

重复精度 -+-0.05 毫米

最大有效载荷 - 4 千克有效载荷 -4 千克

工作温度 -0°C 至 +45°C

https://a.storyblok.com/f/298593/8c2919e670/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

经济实惠

设计简单,总体拥有成本(TCO)低

https://a.storyblok.com/f/298593/f9fe4d76d6/img_0852.png

交付范围

  • 带集成控制器的机器人

  • 供电电压

  • xPAD2 教学面板

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价