ROKAE - CR7 Cobot

产品代码: RBTX-JAE-0012

Flexible use without enclosure

Safe operation without safety fences characterizes the use of our robots without sacrificing speed and precision.

此产品在您所在的国家/地区不提供

Max Reach
850
mm
Max Payload
7
kg
Weight
27
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/b3eda7a939/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

  • DOF -

  • 有效载荷 -7 千克

  • 可达 -850 毫米

  • 重复性 -±0.02 毫米

  • 工作温度 -0°C 至 +45°C

  • 存储温度 - -10°C至 +55°C

  • 防护等级 -IP54

  • 噪音水平 - ≤70dB(A)

https://a.storyblok.com/f/298593/d39f16cceb/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

由于投资成本相对较低,您可以尽早获得投资回报率

https://a.storyblok.com/f/298593/f9fe4d76d6/img_0852.png

  • 带集成控制器的机器人

  • 供电电压

  • xPAD2 教学面板

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价