Robolink W | DOF 6 | 650mm | 0.5kg
产品代码: RBTX-IGUS-0171
轻量化线驱动机器人,实现灵活的低成本自动化
robolink® W 是一款模块化线驱动机器人,最多具有 6 个自由度,工作半径可达 650 mm,负载能力为 0.5 kg。其臂部由塑料关节和铝、碳纤维或增强塑料管组成。鲍登线技术确保在极轻重量下实现精准运动。
它配备电机和传感器接线接口,以及用于气动元件的气动接口。可通过 igus® 控制系统以及 Modbus、TCP/IP 或 ROS 等常见协议进行集成。
非常适合拾取与放置、实验室自动化、装配或辅助系统。尤其适合寻求可定制且价格实惠的自动化解决方案的研究机构、教育机构、初创企业和中小企业。
一般交货时间:3周
亮点
)
产品信息
有效载荷达 0.5 千克
可达 650 毫米
自由度:2 至 6
速度: 6 次/分钟
可选配夹具
高灵活性
)
产品描述
可自由选择臂长
手提把手
电机和传感器电缆的连接
用于气动元件操作的压缩空气接口
集成风扇
使用寿命:100,000-150,000 次循环
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)