RobCo 模块化机器人 | 5 DOF | 1000mm | 5kg

‌
产品代码: RBTX-ROBCO-0003

用于灵活工业自动化的模块化 5 轴机器人

RobCo 5 轴机器人的工作半径达 1,000 mm,重复定位精度为 0.1 mm,负载能力最高可达 5 kg。其模块化设计可扩展至最多 8 轴,能够高度适应特定的生产需求。

借助直观的 ROBFLOW 无代码软件,调试和编程快速且易于上手,无需编写代码。集成过程由软件支持,非常适合 IoT 改造应用。

推荐用于机床上下料、码垛和柔性制造单元。非常适合寻求可扩展、面向未来的自动化解决方案的中小企业、系统集成商和工业用户。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max Payload
7
kg
Max Reach
1,000
mm
DOF
5
Weight
4
kg
Repeatability
0.1
mm
Protection
IP54

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌