Vacuum pump for Dobot MG400


产品代码: RBTX-VAR-0010

With the vacuum pump and suction pad, which are included as standard with the DOBOT MG400, smooth and flat components can be easily separated. The vacuum unit from DOBOT offers a practical solution for vacuum and compressed air. It can also be switched to manual mode by means of a switch. This simplifies the handling of the commissioning of your application.

一般交货时间:3周

Weight
1.5
kg
Max Suction rate
10
lmin

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/a4f7b51701/rbtx_tool_icon_v1_lil_.svg

技术参数

重量

  • 1.5 千克


尺寸

  • 270x250x110 毫米


规格

  • 空气流量:10 升/分钟

  • 气压范围:-70 - 110 千帕

  • 气动连接直径直径 4 毫米

  • 噪音水平:65 分贝

  • 防护等级防护等级: IP20

  • 控制类型:输入/输出

  • 额定电压: 24 伏直流(±10

  • 额定电流: 0.8 A

  • 峰值电流: 1.2 A

  • 尺寸:163 x 143 x 53 毫米

https://a.storyblok.com/f/298593/212709ef76/lca_gen_rbtx_icons-grey-bg_de_5-svg__1_.svg

交付产品清单

  • 真空泵

  • 连接线

  • 空气软管(直径 4 毫米)

https://a.storyblok.com/f/298593/ef016cf41e/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai-svg.svg

致机器人

单击此处直接进入正确的机器人:

变型机器人 DOBOT MG400

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价