紧凑型真空发生器 SCPS | 65.5 (l/min)| NC M12-5 PNP

‌
产品代码: RBTX-SLZ-0168

Schmalz 的 SCPS 紧凑型真空发生器是一款高效的气动解决方案,适用于自动化系统中的真空生成与控制。它专为抓取放置、机器人及物料搬运应用而设计,凭借 eco 喷嘴技术和集成式节能功能,在实现高性能的同时降低了压缩空气消耗。其紧凑的结构、内置气动阀和 M12 电气接口,使其非常适合空间受限的环境,可确保快速的节拍时间和可靠的运行。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Weight
0.21
kg
Max Suction rate
65.5
l⁄min
Nozzle size
15
mm
Control
常闭
Type
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌