SoftGripping 工程套件

‌

多种规格: 不含控制箱

产品代码: RBTX-SOFT-0010

用于构建高速软体夹爪解决方案的灵活工程套件。

SoftGripping 工程套件包含六个可调节的 SoftActuator 手指,可自由安装在随附的多块安装板上,实现几乎不受限制的夹爪配置,适用于精密零件的抓取。硅胶手指提供轻柔而稳定的抓取性能,非常适合食品、包装材料、医疗产品以及其他易损物品。可调节的长孔安装板设计让每个手指都能快速重新定位,以针对任意几何形状达到理想的间距和方向。

套件包含 ISO 兼容的机器人法兰、气动管路、工具以及直接集成到自动化系统所需的全部硬件。得益于模块化结构和快速调节机构,用户可以快速制作高速工艺用夹爪原型、优化布局,并适应频繁的产品更换。

非常适合高速拾放、食品自动化、包装以及易损物品的搬运。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
999
mm
Weight
1
kg
Max Gripping force
999
N
Recommended workpiece weight
999
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1514294202/delta-robot-360mm_ir-sdlyil-z.png

典型应用领域

SoftGripper 是食品行业取放任务的理想选择。 典型的例子包括草莓采摘和水果、苹果、无花果、柑橘、鸡蛋和小瓶的一般处理。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌