带 H 型导轨的平行夹爪 | CGPM 系列

‌

多种规格: 规格 12

产品代码: RBTX-CAMO-0010

精准、轻巧且坚固

我们的 H 型导轨自定心平行夹爪提供 5 种规格,可选标准行程或长行程。得益于所选用的材料和表面涂层,这款夹爪能够长期保持高性能和高可靠性,并防止污染物进入。

凭借极为紧凑的外形尺寸、高重复定位精度以及快速的开启和闭合速度,CGPM 系列特别适合装配领域常见的拾取和放置应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.047
kg
Max Gripping force
76
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.02
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/689d521c4c/haken-svg.svg

优势

  • 坚固、紧凑、轻便的设计

  • 可靠性高

  • 不含铜、硅树脂和聚四氟乙烯

  • 关闭和打开力大

  • 防污染保护(IP40)

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌