在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
ReBeLMove Pro | 用于内部物流的自主移动机器人
igus®
移动机器人
产品代码: RBTX-IGUS-0319
产品代码: RBTX-IGUS-0319
ReBeLMove Pro 是一款自动导引车(AGV),速度可达 2 m/s,承载能力为 200 kg,牵引重量高达 900 kg。LIDAR 技术确保精准导航和障碍物检测,避免事故发生,保障您物流流程的安全。典型应用包括:为机器供料和清空、为手工工位供料、使用欧标箱进行物料运输等。
一般交货时间:3周
添加到购物车
免费购物模式
构建完整的系统
保证兼容
Max Payload
200
kg
Weight
60
kg
亮点
使用RBTX构建低成本的解决方案
下载
CAD 文件 ReBeL Move Pro
数据表 (EN)
操作说明 (EN)
Robotics Wiki
全部下载
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目