ReBeL Pallet Mover | 自主叉车 | 1500kg

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0348

适用于 1500 kg 的自主托盘搬运车

ReBeL PalletMover 1500 提供 1,500 kg 的负载,并采用高度耐用的设计,专为高要求的托盘搬运应用打造。其最高速度可达 1.4 m/s(5.2 km/h),举升范围 205mm,含电池总重约 403kg,非常适合大型仓库、生产车间和物流作业。防护等级为 IP20,定位精度为 ±1 cm,确保安全、稳定且精准的移动。运行时间约 10 小时,充电时间 1.5 小时。

导航由先进的软件与现代 Lidar 传感器共同实现,确保可靠的障碍物检测和顺畅运行。支持自动运行模式,并可通过选配的 Fleet Manager 实现多台设备的协同作业。智能连接确保无缝集成到现有的自动化基础设施中。

非常适合在大型仓库、生产线和配送中心使用。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
1,500
kg
Max. speed
1.4
m⁄s
Weight
403
kg
Operating time
10
h
Protection class
20
charging time
1.5
Angle of inclination
5

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/720x1080/777454d891/igus-lca_dsc9928.png

导航与安全

ReBeL PalletMover 1500 为高要求的仓储环境提供高精度导航和可靠的安全保障。凭借 ±1 cm 的定位精度和 ±1° 的角度精度,即使在复杂的布局中也能稳定行驶。先进的传感器技术(视配置不同,采用 SICK nanoScan3 Core 或 P+F R2000)可实现精准的障碍物检测以及稳定、安全的路径规划。IP20 防护等级确保其在室内安全运行,自动和手动模式则可灵活融入各种工作流程。

https://a.storyblok.com/f/298593/720x1080/ff13b65383/igus-lca_dsc9882.png

性能与举升技术

ReBeL PalletMover 1500 为高要求的内部物流任务提供强劲性能。凭借 1.4 m/s 的速度和 1,500 kg 的负载,它能够高效运输重型托盘。其举升系统具有 205 mm 的精确举升高度,可实现稳定可靠的托盘取放。得益于 10 小时的运行时间、1.5 小时的充电周期以及节能的 48 V 驱动,PalletMover 1500 能够持续满足连续作业和高吞吐量的需求。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌