ReBeL Pallet Mover | 自主叉车 | 1400kg

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0347
ReBeL Pallet Mover:适用于 1400 kg 的自主叉车

ReBeL Pallet Mover 1400 的负载为 1,400 kg,结构坚固,适合要求严苛的托盘搬运任务。其速度最高可达 1.5 m/s(5.4 km/h),举升高度为 1,600-3,000 mm,含电池重量为 740 kg,非常适合大型仓库和生产环境。IP20 防护等级和 ±1 cm 的定位精度确保运动精准、安全。运行时间约 10 小时,充电时间 2 小时。

导航由先进的软件和 Lidar 传感器(SICK nanoScan3 Core & P+F R2000)驱动,用于障碍物检测和平稳运行。系统支持自动模式,并可通过选配的 Fleet Manager 实现多台设备协同。便捷的连接能力确保可无缝集成到现有自动化系统中。

非常适合在大型仓库、生产线和配送中心使用。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
1,400
kg
Max. speed
1.5
m⁄s
Weight
740
kg
Operating time
10
h
Protection class
20
charging time
2
Angle of inclination
5

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x720/f1cc622e6b/igus-lca_dsc0049.png

导航与安全

ReBeL PalletMover 1400 为现代内部物流提供高精度导航和最高安全性。凭借 ±1 cm 的定位精度和 ±0.5° 的角度精度,即使在狭窄复杂的仓库环境中也能可靠运行。先进的传感器技术(包括 SICK nanoScan3 Core、P+F R2000,以及视配置而定的额外 Lidar 传感器)确保精准的障碍物检测和稳定的路径规划。IP20 防护等级保证室内安全运行,自动和手动模式可灵活融入各种工作流程。

https://a.storyblok.com/f/298593/720x1080/e214c2ab1d/igus-lca_dsc0021.png

性能与举升技术

ReBeL PalletMover 1400 为要求严苛的内部物流应用提供高性能表现。凭借 1.5 m/s 的速度、1,400 kg 的负载能力和坚固的设计,它确保高效可靠的物料运输。其举升系统具有 1,600-3,000 mm 的举升高度,可在各种仓库环境中精准、安全地搬运托盘。PalletMover 1400 拥有 10 小时的运行时间和 1.5 小时的充电周期,即使在多班次作业中也能保持满负荷运行。节能的 48 V 驱动进一步支持经济的持续使用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌