ReBeLMove
产品代码: RBTX-IGUS-0259
ReBeLMove:人员安全型 AMR
ReBeLMove 是一款自主移动机器人(AMR),其不可关闭的安全技术和诸多优势使其脱颖而出。 即使在推动模式和对接站点时,所有安全功能也保持激活状态。这些功能包括:安全激光扫描仪、双通道急停、电机编码器以及两个电机上的制动器。 凭借 Performance Level D(PLd),ReBeLMove 可在空间中自由导航,并自主寻找畅通的路径。安全技术可随时介入并使机器人停止。 如果 ReBeLMove 检测到前方有物体,它会尝试绕行。如果物体靠得太近并进入安全区域(安全防护区),制动器会启动,使车辆停止。一般交货时间:3周
Max Payload
50
kg
Max. speed
1.5
m⁄s
Weight
35
kg
亮点
供货范围
ReBeLMove
充电器
带框架的充电底座
带加固保护壳的平板电脑
用于通过蓝牙手动操作的控制器
第 1 年支持与更新
)
车队管理
车队管理功能分布在各个自主移动机器人(AMR)上,它们通过 WLAN 相互通信,因此不需要很大的带宽。只要途中不发生相遇,AMR 也可以离线行驶路线,仅在分配任务时需要 Wi-Fi。此外,也可以使用 idealworks、Naise、MHP 或 Kinexon 等外部 VDA5050 车队管理系统。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)