ReBeL Move Outdoor | 自主移动机器人 | 负载 500kg

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0360

igus ReBeLMove Outdoor

igus ReBeLMove Outdoor 是一款自主移动机器人(AMR),适用于户外和室内场景。它具有 500 kg 负载、最高 1,000 kg 的牵引能力、8 小时运行时间,并配备 3D 激光扫描仪、摄像头以及符合 CE/Performance Level D 的安全功能,可提供高性能且安全的运输解决方案。

调试通过适用于 Android、iOS、网页、Windows 和 Linux 的直观 App 完成。该系统支持便捷的配置、过程监控和集成的车队管理,并可接入现有的 AMR 车队。

非常适合为设备供料、向人工工位配送,以及在室内外运输托盘、容器和推车。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
500
kg
Max. speed
4
m⁄s
Weight
160
kg
Operating time
8
h
Protection class
IP65
Angle of inclination
10

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x716/764c927767/rebelmoveoutdoor-2.png

适用于严苛环境的户外 AMR

ReBeL Move Outdoor 是一款移动运输解决方案,专为室内和室外的严苛物流任务而设计。借助具备 3D 建图和物体识别功能的智能光学导航,这款自主移动机器人(AMR)能够轻松、安全地在新路线和不平整地形上行驶。其负载能力最高 500 kg,牵引能力最高 1,000 kg,可在生产车间、仓库和厂区内高效运输重载物料。先进的传感器和户外 LiDAR 系统 确保其在员工、车辆、闸门、坡道及其他障碍物之间安全通行。

https://a.storyblok.com/f/298593/1225x747/67ec22729f/rebel-move-outdoor-software.png

通过 App 和开放接口实现直观操作

ReBeL Move Outdoor 的调试和操作通过一款用户友好的 App 完成,简单直观。取货站点可快速设置,运输任务可自动执行,所有操作都可通过集成仪表板进行管理。内置的车队管理系统可高效协调多台车辆,确保物料流转顺畅。借助 MQTT 和 REST API 等开放接口,该 AMR 可无缝集成到现有的 IT、SAP 和生产环境中,并按个性化需求进行调整,包括符合 VDA 5050 标准。

https://a.storyblok.com/f/298593/1437x954/c854876f2c/rebelmoveoutdoor-4.JPG

非常适合重载运输和定制化物流流程

凡是需要可靠、自主运输物料的场景,ReBeL Move Outdoor 都是理想之选。无论是生产供料、仓库物流、厂内运输还是跨建筑运输,该 AMR 都能高效、安全地完成重复性运输任务。借助自动挂钩、升降或牵引杆、对接控制、门控无线模块和额外电池等模块化扩展,该系统可灵活适配现有流程,并随贵公司需求的变化而扩展。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌